JAJSL44 March 2023 DRV8952
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|
電源電圧 (VM) | -0.3 |
60 |
V |
チャージ・ポンプ電圧 (VCP、CPH) | -0.3 | VVM + 5.75 | V |
チャージ・ポンプ負スイッチング・ピン (CPL) | -0.3 | VVM | V |
nSLEEP ピン電圧 (nSLEEP) | -0.3 | VVM | V |
内部レギュレータ電圧 (DVDD) | -0.3 | 5.75 | V |
外部ロジック電源 (VCC) |
-0.3 |
5.75 |
V |
リファレンス入力ピン電圧 (VREF) |
-0.3 |
5.75 |
V |
IPROPI ピン電圧 (IPROPI) |
-0.3 |
DVDD + 0.3 |
V |
制御ピン電圧 | -0.3 | 5.75 | V |
PGNDx から GND への電圧 |
-0.5 |
0.5 |
V |
PGNDx から GND への電圧、1μs 未満 |
-2.5 |
2.5 |
V |
オープン・ドレイン出力電流 (nFAULT) | 0 | 10 | mA |
OUTx ピンの連続電圧 | -1 | VVM + 1 | V |
過渡 100ns の OUTx ピン電圧 | -3 | VVM + 3 | V |
ピーク駆動電流 | 内部的に制限 | A | |
動作時の周囲温度、TA | -40 | 125 | ℃ |
動作時の接合部温度、TJ | -40 | 150 | ℃ |
保存温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |