JAJSBL7F April 2011 – August 2021 DS80PCI402
PRODUCTION DATA
DS80PCI402 は、低消費電力の 4 レーン・リピータで、 4 ステージの入力イコライゼーション、および出力ディエンファシス・ドライバを備えており、基板間またはケーブル相互の接続において、PCI-Express シリアル・リンクの到達範囲を拡大します。このデバイスは、x4 (またはそれ以下) の PCI-Express 構成に最適で、Gen-1、Gen-2、および Gen-3 のデータレートを自動的に検出して調整し、システムのアップグレードを容易にします。
DS80PCI402
プログラム可能な送信ディエンファシス (最大 12dB)、送信 VOD (最大 1300 mVp-p)、および受信イコライゼーション (最大 36dB)
を備えており、損失の多い銅ケーブル (10m 以上)、または複数のコネクタを備えたバックプレーン (40 インチ以上) で長距離伝送を可能にします。
レシーバは、伝送路で生じる符号間干渉 (ISI)
で完全に閉じてしまった入力アイを開くことができます。
ピン、ソフトウェア (SMBus または I2C)、または外部 EEPROM からの読み込みで、設定を簡単にプログラムできます。EEPROM モードで動作している場合、構成情報は電源オン時に自動的に読み込まれるため、外部のマイクロプロセッサやソフトウェア・ドライバは不要です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DS80PCI402 | WQFN (54) | 10.00mm × 5.50mm |