JAJSE76E August 2016 – December 2021 INA240-Q1
PRODUCTION DATA
INA240-Q1 は電流検出アンプで、広い同相範囲、高精度、ゼロドリフト・トポロジ、優れた同相除去比 (CMRR) を実現し、強化されたパルス幅変調 (PWM) 除去機能を備えています。強化された PWM 除去機能により、PWM 信号に関連する出力信号の同相過渡の影響が低減されます。複数のゲイン・バージョンを利用でき、アプリケーションで予測される目標の電流範囲に基づいて、要求されるフルスケール出力電圧を最適化できます。