JAJSE76E August 2016 – December 2021 INA240-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | |||||||
VCM | 同相入力範囲 | VIN+ = -4V~80V、VSENSE = 0mV TA = -40℃~125℃ | -4 | 80 | V | ||
TA = -40℃~150℃、INA240A1EDRQ1、INA240A2EDRQ1、INA240A3EDRQ1、INA240A4EDRQ1 | -4 | 80 | |||||
CMRR | 同相信号除去比 | VIN+ = -4V~80V、VSENSE = 0mV TA = -40℃~125℃ | 120 | 132 | dB | ||
TA = -40℃~150℃、INA240A1EDRQ1、INA240A2EDRQ1、INA240A3EDRQ1、INA240A4EDRQ1 | 120 | 132 | |||||
f = 50kHz | 93 | ||||||
VOS | オフセット電圧、入力換算 | VSENSE = 0mV | ±5 | ±25 | µV | ||
dVOS/dT | オフセット電圧ドリフト | VSENSE = 0mV、TA = -40℃~125℃ | ±50 | ±250 | nV/℃ | ||
TA = -40℃~150℃、INA240A1EDRQ1、INA240A2EDRQ1、INA240A3EDRQ1、INA240A4EDRQ1 | ±50 | ±250 | |||||
PSRR | 電源除去比 | VS = 2.7V~5.5V、VSENSE = 0mV TA = -40℃~125℃ | ±1 | ±10 | μV/V | ||
TA = -40℃~150℃、INA240A1EDRQ1、INA240A2EDRQ1、INA240A3EDRQ1、INA240A4EDRQ1 | ±1 | ±10 | |||||
IB | 入力バイアス電流 | IB+、IB-、VSENSE = 0mV | 90 | μA | |||
リファレンス入力範囲 | 0 | VS | V | ||||
出力 | |||||||
G | ゲイン | INA240A1-Q1 | 20 | V/V | |||
INA240A2-Q1 | 50 | ||||||
INA240A3-Q1 | 100 | ||||||
INA240A4-Q1 | 200 | ||||||
ゲイン誤差 | GND + 50mV ≦ VOUT ≦ VS - 200mV | ±0.05% | ±0.20% | ||||
TA = -40℃~125℃ | ±0.5 | ±2.5 | ppm/℃ | ||||
TA = -40℃~150℃、INA240A1EDRQ1、INA240A2EDRQ1、INA240A3EDRQ1、INA240A4EDRQ1 | ±0.5 | ±2.5 | |||||
非直線性誤差 | GND + 10 mV ≦ VOUT ≦ VS - 200mV | ±0.01% | |||||
リファレンス分割器の精度 | VSENSE = 0mV、TA = -40℃~125℃で、VOUT = | (VREF1 - VREF2) | / 2 | 0.02% | 0.1% | ||||
TA = -40℃~150℃、INA240A1EDRQ1、INA240A2EDRQ1、INA240A3EDRQ1、INA240A4EDRQ1 | 0.02% | 0.1% | |||||
RVRR | リファレンス電圧除去比 (入力換算) | INA240A1-Q1 | 20 | µV/V | |||
INA240A3-Q1 | 5 | ||||||
INA240A2-Q1、INA240A4-Q1 | 2 | ||||||
最大容量性負荷 | 発振が持続しないこと | 1 | nF | ||||
電圧出力(2) | |||||||
VS 電源レールまでスイング | RL = 10kΩ を GND に接続、 TA= -40℃~125℃ | VS - 0.05 | VS - 0.2 | V | |||
TA = -40℃~150℃、INA240A1EDRQ1、INA240A2EDRQ1、INA240A3EDRQ1、INA240A4EDRQ1 | VS - 0.05 | VS - 0.2 | |||||
GND までスイング | RL = 10kΩ を GND に接続、VSENSE = 0mV VREF1 = VREF2 = 0V TA = -40℃~125℃ | VGND + 1 | VGND + 10 | mV | |||
TA = -40℃~150℃、INA240A1EDRQ1、INA240A2EDRQ1、INA240A3EDRQ1、INA240A4EDRQ1 | VGND + 1 | VGND + 10 | |||||
周波数特性 | |||||||
BW | 帯域幅 | すべてのゲイン、-3dB 帯域幅 | 400 | kHz | |||
すべてのゲイン、2% THD+N(1) | 100 | ||||||
セトリング・タイム - 出力が最終値の 0.5% 以内にセトリングするまで | INA240A1-Q1 | 9.6 | µs | ||||
INA240A4-Q1 | 9.8 | ||||||
SR | スルーレート | 2 | V/µs | ||||
ノイズ (入力換算) | |||||||
電圧ノイズ密度 | 40 | nV/√Hz | |||||
電源 | |||||||
VS | 動作電圧範囲 | TA = -40℃~125℃ | 2.7 | 5.5 | V | ||
TA = -40℃~150℃、INA240A1EDRQ1、INA240A2EDRQ1、INA240A3EDRQ1、INA240A4EDRQ1 | 2.7 | 5.5 | |||||
IQ | 静止時電流 | VSENSE = 0mV | 1.8 | 2.4 | mA | ||
IQ と温度との関係、 TA = -40℃~125℃ | 2.6 | ||||||
TA = -40℃~150℃、INA240A1EDRQ1、INA240A2EDRQ1、INA240A3EDRQ1、INA240A4EDRQ1 | 2.6 | ||||||
温度範囲 | |||||||
仕様範囲 | -40 | 125 | ℃ | ||||
INA240A1EDRQ1、INA240A2EDRQ1、INA240A3EDRQ1、INA240A4EDRQ1 | -40 | 150 |