JAJSK30 November 2020 INA280-Q1
PRODUCTION DATA
INA280-Q1 は、2.7V~120V の広い同相範囲にわたってシャント抵抗の電圧降下を測定できる電流センス・アンプです。この製品は、PCB フットプリントがわずか 2.0mm × 2.1mm のスペース効率の高い SC-70 パッケージに搭載されています。±150µV 以下の極めて低いオフセット電圧、±0.5% 以下の小さいゲイン誤差、140dB (標準値) の高い DC CMRR により、高精度の電流測定を実現します。INA280-Q1 は DC 電流測定だけでなく、高速アプリケーション (たとえば高速過電流保護など) にも対応するように設計されており、1.1 MHz の広い帯域幅 (ゲイン 20V/V 時) と 85dB の AC CMRR (50kHz 時) を特長としています。
INA280-Q1 は 2.7V~20V の単一電源で動作し、消費電流は 370µA (標準値) です。INA280-Q1 については、次のゲインを持つ 5 種類のバリアントを提供しています。20V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/VINA280-Q1 はオフセットとドリフトが小さいため、拡張動作温度範囲の -40℃~+125℃にわたって、高精度の電流センシングが可能です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA280-Q1 | SC-70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |