JAJSHX2C September 2019 – February 2024 ISO7741E-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PD | 最大消費電力 | VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 175℃、CL = 15pF、50MHz 50% デューティ・サイクルの方形波を入力 | 200 | mW | ||
PD1 | 最大消費電力 (サイド 1) | 75 | mW | |||
PD2 | 最大消費電力 (サイド 2) | 125 | mW |