JAJSHX2C September 2019 – February 2024 ISO7741E-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 電源電流 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電流 - ディセーブル | EN1 = EN2 = 0V、VI = VCCI(1) (ISO7741E-Q1)、 VI = 0V (ISO7741E-Q1、F 接尾辞付き) | ICC1 | 1 | 1.7 | mA | ||
ICC2 | 0.7 | 1.3 | |||||
EN1 = EN2 = 0V、VI = 0V (ISO7741E-Q1)、 VI = VCCI (ISO7741E-Q1、F 接尾辞付き) | ICC1 | 4.3 | 6.5 | ||||
ICC2 | 1.8 | 2.9 | |||||
電源電流 - DC 信号 | EN1 = EN2 = VCCI、VI = VCCI (ISO7741E-Q1)、 VI = 0V (ISO7741E-Q1、F 接尾辞付き) | ICC1 | 1.5 | 2.4 | |||
ICC2 | 2 | 3.5 | |||||
EN1 = EN2 = VCCI、VI = 0V (ISO7741E-Q1)、 VI = VCCI (ISO7741E-Q1、F 接尾辞付き) | ICC1 | 4.8 | 7.3 | ||||
ICC2 | 3.2 | 5.3 | |||||
電源電流 - AC 信号 | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.2 | 5 | ||
ICC2 | 2.8 | 4.4 | |||||
10Mbps | ICC1 | 3.7 | 5.2 | ||||
ICC2 | 4.2 | 6.2 | |||||
100Mbps | ICC1 | 8.6 | 11.3 | ||||
ICC2 | 18 | 22 |