JAJSMU8C December 2022 – September 2023 ISOM8710 , ISOM8711
PRODMIX
低 ESR セラミック・バイパス・コンデンサを使用して、VCC ピンをグランドにバイパスします。X5R または X7R 定格の誘電体でセラミック・コンデンサを使用する場合、推奨される標準バイパス容量は 0.1μF です。コンデンサは、PCB レイアウトの同じ層で、VCC ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。このコンデンサの電圧定格は、VCC 電圧レベルよりも大きい必要があります。
インダクタンスを最小限に抑えるために、直接接続または 2 つのビアを使用して、グランドへのデバイス接続を PCB グランド・プレーンに接続する必要があります。
コンデンサや他の部品を PCB グランド・プレーンに接続するには、インダクタンスを最小限に抑えるために、直接接続または 2 つのビアを使用する必要があります。