JAJSMU8C December 2022 – September 2023 ISOM8710 , ISOM8711
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SO5 パッケージ | ||||||
IS | 安全入力、出力、または電源電流 (1) | RθJA = 215.9℃/W、VI = 5.5V、TJ = 135℃、TA = 25℃ | 90 | mA | ||
RθJA = 215.9℃/W、VI = 3.6V、TJ = 135℃、TA = 25℃ | 135 | mA | ||||
RθJA = 215.9℃/W、VI = 2.7V、TJ = 135℃、TA = 25℃ | 185 | mA | ||||
RθJA = 215.9℃/W、VI = 2V、TJ = 135℃、TA = 25℃ | 250 | mA | ||||
PS | 安全入力、出力、または合計電力 (1) | RθJA = 215.9℃/W、TJ = 135℃、TA = 25℃ | 500 | mW | ||
TS | 最高安全温度 (1) | 135 | ℃ |