JAJSMU8C December 2022 – September 2023 ISOM8710 , ISOM8711
PRODMIX
ISOM871x デバイスを使用する設計には、表 10-1 に記載されているパラメータを使用します。
パラメータ | 値 | 数値の例 |
---|---|---|
電源電圧、VCC | 2.7V~5.5V | 3.3V または 5V |
最大 5Mbps のデータ・レートに対応する入力順方向電流、IF | 2mA~20mA | 2mA |
最大 10Mbps のデータ・レートに対応する入力順方向電流、IF | 3mA~20mA | 5mA |
最大 25Mbps のデータ・レートに対応する入力順方向電流、IF | 6mA~20mA | 10mA |
VCC と GND 間のデカップリング・コンデンサ | 0.1μF | 0.1μF |
ISOM8711 の場合、OUT と VCC 間のプルアップ抵抗値、RL | 750Ω~50kΩ | 4.7kΩ |