JAJSMU8C December 2022 – September 2023 ISOM8710 , ISOM8711
PRODMIX
ISOM871x |
ISOM8710 | TA = 25℃ |
IF = 6mA | ISOM8710 | IOL = 2mA |
IF = 6mA | ISOM8710 | IOL = 4mA |
IF = 6mA | ISOM8710 | IOH = 2mA |
IF = 6mA | ISOM8710 | CL = 0pF |
IF = 6mA | ISOM8710 | CL = 15pF |
IF = 6mA | ISOM8710 |
IF = 0mA | ISOM8710 |
ISOM8710 | VCC = 3.3V |
ISOM8710 | VCC = 5V |
IF = 6mA | ISOM8710 |
IF = 6mA | ISOM8710 | CL = 15pF |
ISOM871x |
ISOM8711 | TA = 25℃ |
IF = 6mA | ISOM8711 | IOL = 2mA |
IF = 6mA | ISOM8711 | IOL = 4mA |
IF = 6mA | ISOM8710 | IOL = 4mA |
IF = 6mA | ISOM8711 | CL = 0pF |
IF = 6mA | ISOM8711 | CL = 15pF |
IF = 6mA | ISOM8711 |
IF = 0mA | ISOM8711 |
ISOM8711 | VCC = 3.3V |
ISOM8711 | VCC = 5V |
IF = 6mA | ISOM8711 |
IF = 6mA | ISOM8711 | CL = 15pF |