JAJSMU8C December   2022  – September 2023 ISOM8710 , ISOM8711

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. 製品比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電力定格
    6. 7.6  絶縁仕様
    7. 7.7  安全関連認証
    8. 7.8  安全限界値
    9. 7.9  電気的特性:DC 
    10. 7.10 スイッチング特性、ISOM8710
    11. 7.11 スイッチング特性、ISOM8711
    12. 7.12 代表的特性
  9. パラメータ測定情報
  10. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
    4. 9.4 デバイスの機能モード
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
        1. 10.2.2.1 RIN のサイズ設定
        2. 10.2.2.2 バッファによる入力の駆動
        3. 10.2.2.3 ISOM8711 の RL 計算
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
    3. 10.3 電源に関する推奨事項
    4. 10.4 レイアウト
      1. 10.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.4.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DFF|5
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性:DC 

推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)。すべての仕様 (代表値) は、TA = 25℃および VCC = 3.3V です (特に記述のない限り)。
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
電源 
VF 入力順方向電圧 IF = 6mA 1.3 1.5 1.8 V
ICCH ロジック High 出力消費電流 図 8-2 または図 8-3、IF = 0mA 2 mA
ICCL ロジック Low 出力消費電流 図 8-2 または図 8-3、IF = 6mA 2 mA
I/O
VOH ロジック High 出力電圧、ISOM8710 図 8-1、IF = 0、IO = -4mA、VCC = 2.7V VCC - 0.4 VCC - 0.2 V
図 8-1、IF = 0、IO = -4mA、VCC = 4.5V VCC - 0.3 VCC - 0.1 V
VOL ロジック Low 出力電圧、ISOM8710 図 8-1、IF = 6mA、IO = 4mA、VCC = 2.7V 0.06 0.2 V
図 8-1、IF = 6mA、IO = 4mA、VCC = 4.5V 0.04 0.2 V
ロジック Low 出力電圧、ISOM8711 図 8-3、IF = 6mA、VCC = 4.5V、RL = 348Ω、IOL (シンク) = 13mA 0.15 0.6 V
図 8-3、IF = 6mA、VCC = 2.7V、RL = 208Ω、IOL (シンク) = 13mA 0.22 0.6 V
IOH ロジック High 出力電流、ISOM8711 図 8-3、IF = 0mA、VOUT = VCC = 2.7V 100 μA
図 8-3、IF = 0mA、VOUT = VCC = 4.5V 100 μA
ITH 入力スレッショルド電流 0.6 1 2 mA
IHYS  入力電流ヒステリシス   0.26 mA
IR 入力逆電流 VR = 5V、TA = 25℃ 10 μA
CI 入力容量 f = 1MHz、VF = 0V でのアノードからカソードへの容量 4 pF