JAJSDE5 June 2017
PRODUCTION DATA.
LF442-MILはデュアル低消費電力オペアンプで、業界標準のLM1458と同じAC特性の多くを保有しながら、LM1458よりもDC特性が大幅に向上しています。これらのアンプはLM1458と同じ帯域幅、スルー・レート、ゲイン(10kΩ負荷)を持ち、LM1458の1/10の電力しか消費しません。さらに、適切にマッチングされた高電圧JFET入力デバイスを搭載しているため、入力バイアス電流およびオフセット電流は、LM1458の10,000分の1に減少します。注意深いレイアウト設計と内部的なトリミングの組み合わせにより、非常に低い入力オフセット電圧と電圧ドリフトを保証できます。また、LF442-MILは低消費電力アンプとしては、等価入力ノイズ電圧が非常に低くなっています。
LF442-MILはLM1458とピン互換なので、多くのアプリケーションですぐに消費電力を1/10に削減できます。LF442-MILは、低消費電力と優れた電気的特性が主な考慮点である場合に使用します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LF442-MILACN | PDIP (8) | 9.59mm×6.35mm |
LF442-MILAMH | TO-99 (8) | 直径8.96mm |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2017年6月 | * | 初版 |