JAJSIW8 April 2020 LM5181-Q1
PRODUCTION DATA.
LM5181-Q1 は、4.5V~65V の広い入力電圧範囲にわたって高い効率を実現できる 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック・コンバータです。絶縁出力電圧を 1 次側フライバック電圧からサンプリングするため、出力電圧のレギュレーションのためのフォトカプラ、基準電圧、変圧器からの 3 次巻線は不要です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM5181-Q1 | WSON (8) | 4.00mm×4.00mm |