JAJSIW8 April 2020 LM5181-Q1
PRODUCTION DATA.
Table 4 に規定された入力電圧範囲と電流能力を持つ TI の PSR フライバック DC/DC コンバータ・ファミリ製品は、幅広いアプリケーションに柔軟性、拡張性、最適化されたソリューション・サイズを提供します。これらのコンバータは 4mm × 4mm フットプリント、0.8mm ピン・ピッチの 8 ピン WSON パッケージを使用しており、高密度で部品数の少ない絶縁型 DC/DC ソリューションを実現できます。
PSR フライバック
DC/DC コンバータ |
入力電圧範囲 | ピーク・スイッチ電流 | 最大負荷電流、VOUT = 12V、NPS = 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
VIN = 4.5V | VIN = 13.5V | VIN = 24V | |||
LM5181-Q1 | 4.5V~65V | 0.75A | 90mA | 180mA | 225mA |
LM5180-Q1 | 4.5V~65V | 1.5A | 180mA | 360mA | 450mA |
LM25180-Q1 | 4.5V~42V | 1.5A | 180mA | 360mA | 450mA |
LM25183-Q1 | 4.5V~42V | 2.5A | 300mA | 600mA | 750mA |
LM25184-Q1 | 4.5V~42V | 4.1A | 500mA | 1A | 1.25A |
開発サポートについては、以下を参照してください。