JAJSSD8B May 2004 – January 2024 LM64
PRODUCTION DATA
アドレス 16進 | 読み出し/ 書き込み | ビット | POR 値 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 読み出し専用 | 7:0 | 該当なし | リモート・ダイオード 温度 測定値 (MSB) | これは LM64 リモート ダイオードの温度値の MSB で、2 の補数です。ビット 7 は符号ビットで、ビット 6 の重みは 64°C、ビット 0 の重みは 1°C です。 最初にこのバイトを読み出します。実際のリモート ダイオード温度は、レジスタ 0x01 および 0x10 の値よりも 16°C 高い値です。 |
10 | 読み出し専用 | 7:5 | 該当なし | リモート・ダイオード 温度 測定値 (LSB) | これは LM64 リモート ダイオードの温度値の LSB で、2 の補数です。ビット 7 の重みは 0.5°C 、ビット 6 の重みは 0.25°C 、ビット 5 の重みは 0.125°C です。 実際のリモート ダイオード温度は、レジスタ 0x01 および 0x10 の値よりも 16°C 高い値です。 |
4:0 | 00 | 常に 00。 | |||
11 | R/W | 7:5 | 00 | リモート 温度 オフセット (MSB) | これらのレジスタには、異なるプロセッサやダイオードなどのさまざまな非理想係数を補償するために、リモート ダイオードの測定値に加算または減算されるオフセット値が入っています。これらのレジスタにある 2 の補数値が LM64 の ADC 出力に加算されて、レジスタ 01 と 10 に格納される温度測定値が得られます。 |
12 | R/W | 7:5 | 00 | リモート 温度 オフセット (LSB) | |
4:0 | 00 | 常に 00。 | |||
07 (0D) | R/W | 7:0 | 0x46 (70°C) | リモート上限 設定点 (MSB) | リモート ダイオードの上限設定点温度。リモート温度測定値 (レジスタ 01 および 10) と同じ形式。 |
13 | R/W | 7:5 | 00 | リモート上限 設定点 (LSB) | |
4:0 | 00 | 常に 00 | |||
08 (0E) | R/W | 7:0 | 00 (0°C) | リモート下限 設定点 (MSB) | リモート ダイオードの下限設定点温度。リモート温度測定値 (レジスタ 01 および 10) と同じ形式。 |
14 | R/W | 7:5 | 00 | リモート下限 設定点 (LSB) | |
4:0 | 00 | 常に 00 | |||
19 | R/W | 7:0 | 0x55 (85°C) | リモート ダイオード T_CRIT 制限値 | この 8 ビットの整数は T_CRIT 制限値を格納しており、初期値は 85°C (実際のリモート T_Crit 制限は 101°C)です。この値は、パワーアップ後いつでも変更できます。 |
21 | R/W | 7:0 | 0x0A (10°C) | リモート ダイオード T_CRIT ヒステリシス | T_CRIT のヒステリシスを格納する 8 ビットの整数。リモート ダイオード温度が [(T_CRIT 制限値) - (T_CRIT ヒステリシス)] を下回るまで、T_CRIT はアクティブのままです。 |
BF | R/W | 7:3 | 00000 | これらのビットは使用しません。常に 0 に設定する必要があります。 | |
2:1 | 00 | リモート ダイオード 温度 フィルタ | 00:フィルタ無効 01:フィルタ レベル 1 (最小フィルタリング、10 と同じ) 10:フィルタ レベル 1 (最小フィルタリング、01 と同じ) 11:フィルタ レベル 2 (最大フィルタリング) | ||
0 | 0 | コンパレータ モード | 0:ALERT ピンは割り込みまたは ARA モードとして機能します。 1:ALERT ピンはコンパレータとして動作し、アラート条件が発生するとそのピンをアサートし、アラート条件が解消するとデアサートします。 |