JAJSSA2E September 2003 – February 2024 LM95010
PRODUCTION DATA
SensorPath は、単一のマスタと最大 7 つのスレーブ デバイスで動作するように設計されています。各スレーブには固有のアドレスがあります。LM95010 は、アドレス ピン ADD0 および ADD1 の状態によって選択される最大 4 つのデバイス アドレスをサポートしています。セクション 7 に LM95010 のレジスタ セットを示します。