JAJSKH1C March 2022 – October 2023 LMH34400
PRODUCTION DATA
LMH34400 は、LIDAR (光検出と測距) アプリケーションとレーザー距離測定システムのための、産業用でクラス最小の固定ゲイン、シングルエンド・トランスインピーダンス・アンプです。LMH34400 は、出力スイング 1.0VPP を実現し、入力換算ノイズは 50nARMS です。
LMH34400 は、過負荷入力状態からアンプを保護し迅速にデバイスを回復させることができる 100mA のクランプを内蔵しています。LMH34400 は、フォトダイオードとアンプとの AC 結合の代わりに使用できる環境光キャンセル (ALC) 回路も内蔵しているため、基板面積とシステム・コストを削減できます。測定する周波数信号が 400kHz 未満の場合は、ALC ループをディセーブルにします。
アンプを使用していないときに電力を節約するために、LMH34400 は EN ピンを使用して低消費電力モードに設定できます。この機能により、EN 制御ピンをマルチプレクサ選択機能として使用し、複数の LMH34400 アンプを受信信号チェーンの次の段の入力に多重化できます。LMH34400 は、シングルエンド出力を提供し、時間 / デジタル・コンバータ (TDC) ベースの LIDAR システムと組み合わせて使用するために最適化されています。