JAJSFA4D August 2015 – April 2018 LMK03328
PRODUCTION DATA.
LMK03328デバイスは超低ノイズのクロック・ジェネレータであり、2つのフラクショナルN周波数シンセサイザと内蔵VCO、柔軟なクロック分配およびファンアウトといった特長を備え、ピンで選択可能な構成状態がオンチップのEEPROMに格納されています。このデバイスは、各種の数ギガビット速度のシリアル・インターフェイスおよびデジタル・デバイス用に複数のクロックを生成できるため、BOMコストと基板面積を削減し、複数の発振器とクロック分配デバイスを置き換えることで信頼性を向上できます。超低ジッタにより、高速シリアル・リンクにおけるビット・エラー・レート(BER)を低減します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMK03328 | WQFN (48) | 7.00mm×7.00mm |