JAJSEV5E February 2018 – July 2020 LMR23625
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMR23625 SIMPLE SWITCHER® は、使いやすい 36V、2.5A 同期整流降圧レギュレータです。4V~36Vという広い入力電圧範囲により、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな産業アプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。静止電流が75µAであるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。シャットダウン電流も2µAと極めて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。LMR23625では、軽負荷時に出力電圧リップルを小さくするための、固定周波数FPWMモードを選択できます。HSOICの拡張ファミリとして、1A (LMR23610)および3A (LMR23630)の負荷電流オプションを提供しており、いずれもピン互換パッケージを採用しているため、PCBレイアウトの簡素化と最適化が実現します。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。
型番 (1) | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMR23625 | HSOIC (8) | 4.89mm×3.90mm |
WSON (12) | 3.00mm×3.00mm |