JAJSLS3 December 2022 OPT4048
PRODUCTION DATA
OPT4048 はシングルチップの高分解能カラー・センサです。4 つのチャネルを測定でき、チャネルごとに固有の工学的スペクトル応答があります。4 つのうち 3 つのチャネルは、CIE のスペクトルの三刺激値にほぼ一致し、4 つ目のチャネルには広帯域スペクトル応答があります。これらのチャネルからの測定を通して、(i) 光の強度 (ルクス単位)、(ii) CIE XY、LUV 座標の色、(iii) 相関色温度といった照明環境の重要な特性を抽出できます。OPT4048 は、小型の SOT-5X3 パッケージで供給されます。
OPT4048 の選択可能なアドレッシング方式により、共有 I2C バスで最大 4 つのデバイスを有効にできます。チャネルのスペクトル応答は、CIE のスペクトルの三刺激値を忠実に模倣するように特別に調整され、それぞれのピーク、特に NIR (850nm および 940nm) 領域から離れた波長を強力に除去しながら最も正確な色検出を実現します。フィルタには高度なフィルタ技術が採用され、高い入射角でも優れたフィルタ性能を発揮します。本デバイスは高精度の色検出機能を備え、周囲光の色や色温度を精密に検出する必要がある複数のアプリケーションに対応できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
OPT4048 | SOT-5X3 (8) | 2.10mm x 1.90mm x 0.6mm |