JAJSIV0B June 2009 – March 2020 PGA280
PRODUCTION DATA.
PGA280 は、ゲインをデジタル制御でき、信号整合性テスト機能を備えた高精度計装アンプです。このデバイスは、低オフセット電圧、ほぼゼロのオフセットおよびゲイン・ドリフト、および優れた直線性を提供し、1/f ノイズはほとんどありません。また、優れた同相除去と電源除去により、精度の高い、高分解能の測定をサポートします。36V 電源への対応と、高インピーダンスの広い入力範囲は、汎用的な信号測定の要件を満たしています。
特殊な回路により、マルチプレクサ (MUX) のスイッチングによる突入電流を防止します。また、入力スイッチ・マトリクスにより、再構成とシステム・レベル診断 (過負荷条件の表示) を簡単に実行できます。