JAJSIV0B June 2009 – March 2020 PGA280
PRODUCTION DATA.
構成可能な汎用入出力 (GPIO) を使用すると、複数の制御および通信機能を利用できます。SPI は、より多くのデバイスと通信するように拡張でき、4 つの ISO カプラーのみで絶縁できます。PGA280 は TSSOP-24 パッケージで供給され、–40℃~+105℃で動作が規定されています。提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。