JAJSQY9 august 2023 REF35-Q1
PRODUCTION DATA
REF35-Q1 は、ナノパワー、低ドリフト、高精度を備えた一連のリファレンス・デバイスのファミリです。REF35-Q1 ファミリは、±0.05 % の初期精度と 650nA (代表値) の消費電力を特長としています。このデバイスの温度ドリフト係数 (15ppm/℃) と長期安定性 (1000 時間で 30ppm) は、システムの安定性と信頼性の向上に役立ちます。低消費電力と高精度の仕様を組み合わせて、広範な低電流アプリケーション向けに設計されています。
REF35-Q1 は、3.3ppmp-p ノイズおよび 20ppm/mA の負荷レギュレーションで、最大 10mA の電流を供給します。この機能セットにより、REF35-Q1 は高精度センサと 12~16 ビット・データ・コンバータ向けの強力な低ノイズで高精度の電源を実現します。
このファミリは -40℃~125℃向けに完全に動作が規定されており、-55℃~125℃で動作します。
REF35-Q1 は、1.20V~5.0V の幅広い出力電圧範囲のバリアントで利用可能です。このデバイスは、省スペースの SOT23-6 ピン・パッケージで供給されます。使用可能な電圧オプションについては、テキサス・インスツルメンツの営業担当者にお問い合わせください。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
REF35xxx-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |