JAJSR61B August 2023 – March 2024 SN74AC245-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AC245-Q1 は、3 ステート出力を備えたオクタル バス トランシーバです。8 つのチャネルはすべて、方向 (DIR) ピンと出力イネーブル (OE) ピンにより制御されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AC245-Q1 | DGS (VSSOP、20) | 5.1mm × 4.9mm | 5.1mm × 3mm |
PW (TSSOP、20) | 6.5mm × 6.4mm | 6.5mm × 4.4mm | |
RKS (VQFN、20) | 4.5mm × 2.5mm | 4.5mm × 2.5mm |