JAJSQM4C
July 2003 – April 2024
SN74AHC125-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
電気的特性
5.6
スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
5.7
スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
5.8
ノイズ特性
5.9
動作特性
6
パラメータ測定情報
7
詳細説明
7.1
機能ブロック図
7.2
デバイスの機能モード
8
デバイスおよびドキュメントのサポート
8.1
ドキュメントのサポート
8.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
8.3
サポート・リソース
8.4
商標
8.5
静電気放電に関する注意事項
8.6
用語集
9
メカニカル、パッケージ、および注文情報
10
改訂履歴
パッケージ・オプション
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
D|14
PW|14
BQA|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
PW|14
QFND305D
BQA|14
QFND687
発注情報
jajsqm4c_oa
jajsqm4c_pm
5.9
動作特性
V
CC
= 5V、T
A
= 25℃
パラメータ
テスト条件
標準値
単位
C
pd
電力散逸容量
無負荷
f = 1MHz
14
pF