JAJSQM4C July 2003 – April 2024 SN74AHC125-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | TA = 25℃ | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||||
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 3.8 | 5.5 | 1 | 6.5 | ns | |
tPHL | 3.8 | 5.5 | 1 | 6.5 | |||||
tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 3.6 | 5.1 | 1 | 6 | ns | |
tPZL | 3.6 | 5.1 | 1 | 6 | |||||
tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 4.6 | 6.8 | 1 | 8 | ns | |
tPLZ | 4.6 | 6.8 | 1 | 8 | |||||
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 5.3 | 7.5 | 1 | 8.5 | ns | |
tPHL | 5.3 | 7.5 | 1 | 8.5 | |||||
tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 5.1 | 7.1 | 1 | 8 | ns | |
tPZL | 5.1 | 7.1 | 1 | 8 | |||||
tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 6.1 | 8.8 | 1 | 10 | ns | |
tPLZ | 6.1 | 8.8 | 1 | 10 |