JAJSSA4E August 2003 – April 2024 SN74AHC595-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|---|
NAME | NO. | |||
QB | 1 | O | QB Output | |
QC | 2 | O | QC Output | |
QD | 3 | O | QD Output | |
QE | 4 | O | QE Output | |
QF | 5 | O | QF Output | |
QG | 6 | O | QG Output | |
QH | 7 | O | QH Output | |
GND | 8 | G | Ground Pin | |
QH' | 9 | O | QH' Output | |
SRCLR | 10 | I | SRCLR Input | |
SRCLK | 11 | I | SRCLK Input | |
RCLK | 12 | I | RCLK Input | |
OE | 13 | I |
Output Enable Pin. Active LOW |
|
SER | 14 | I | SER Input | |
QA | 15 | O | QA Output | |
VCC | 16 | P | Power Pin |