JAJSSA4E August 2003 – April 2024 SN74AHC595-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TA = 25°C | MIN | MAX | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | ||||||
tw | Pulse duration | SRCLK high or low | 5 | 6 | ns | ||
RCLK high or low | 5 | 6 | |||||
SRCLR low | 5.2 | 6.2 | |||||
tsu | Setup time | SER before SRCLK↑ | 3 | 4 | ns | ||
SRCLK↑ before RCLK↑(1) | 5 | 6 | |||||
SRCLR low before RCLK↑ | 5 | 6 | |||||
SRCLR high (inactive) before SRCLK↑ | 2.5 | 3.5 | |||||
th | Hold time | SER after SRCLK↑ | 2 | 3 | ns |