JAJSQG5I May 1997 – October 2023 SN74AHCT132
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類 (1) | 説明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | SN74AHCT132 | SN54AHCT132 | ||||
D、DB、DGV、 N、NS、PW | BQA | J、W | FK | |||
1A | 1 | 1 | 1 | 2 | I | 1A 入力 |
1B | 2 | 2 | 2 | 3 | O | 1Y 出力 |
1Y | 3 | 3 | 3 | 4 | I | 2A 入力 |
2A | 4 | 4 | 4 | 6 | O | 2Y 出力 |
2B | 5 | 5 | 5 | 8 | I | 3A 入力 |
2Y | 6 | 6 | 6 | 9 | O | 3Y 出力 |
3A | 9 | 9 | 9 | 13 | I | 4A 入力 |
3B | 10 | 8 | 8 | 14 | O | 4Y 出力 |
3Y | 8 | 11 | 11 | 12 | I | 5A 入力 |
4A | 12 | 10 | 10 | 18 | I | 5Y 出力 |
4B | 13 | 13 | 13 | 19 | I | 6A 入力 |
4Y | 11 | 12 | 12 | 16 | O | 6Y 出力 |
GND | 7 | 7 | 7 | — | — | グランド・ピン |
NC | — | — | — | 1、5、7、11、15、17 | — | 非接続 |
VCC | 14 | 14 | 14 | 20 | — | パワー・ピン |