JAJSQG5I May 1997 – October 2023 SN74AHCT132
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | SN74AHCT132 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | |||
VOL(P) | クワイエット出力、最大動的電圧 VOL | 0.5 | 0.8 | V | |
VOL(V) | クワイエット出力、最小動的電圧 VOL | -0.28 | -0.8 | V | |
VOH(V) | クワイエット出力、最小動的電圧 VOH | 5 | V | ||
VIH(D) | High レベル動的入力電圧 | 2 | V | ||
VIL(D) | Low レベル動的入力電圧 | 0.8 | V |