JAJSTU5P May 1997 – April 2024 SN74AHCT595
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | TA = 25℃ | SN54AHCT595(1) | SN74AHCT595 | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
tw | パルス幅 | SRCLK が High または Low | 5 | 5.5 | 5.5 | ns | |||
RCLK が High または Low | 5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
SRCLR が Low | 5 | 5 | 5 | ||||||
tsu | セットアップ時間 | SRCLK↑ の前の SER | 3 | 3 | 3 | ns | |||
RCLK↑ 前の SRCLK↑(2) | 5 | 5 | 5 | ||||||
RCLK↑ より前に SRCLR が Low | 5 | 5 | 5 | ||||||
SRCLK↑ より前に SRCLR が High (非アクティブ) | 3.4 | 3.8 | 3.8 | ||||||
th | ホールド時間 | SRCLK↑ 後の SER | 2 | 2 | 2 | ns |