JAJSTU5P May 1997 – April 2024 SN74AHCT595
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN54AHCT595(2) | SN74AHCT595 | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
VCC | 電源電圧 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | 2 | 2 | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | 0.8 | 0.8 | V | |||
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |
IOH | High レベル出力電流 | -8 | -8 | mA | |||
IOL | Low レベル出力電流 | 8 | 8 | mA | |||
∆t/∆v | 入力遷移の立ち上がり時間と立ち下がり時間 | 20 | 20 | ns/V | |||
TA | 自由空気での動作温度 | -55 | 125 | -40 | 125 | ℃ |