JAJSPC4O april 1998 – august 2023 SN74LV273A
PRODMIX
電源には、「推奨動作条件」表に記載されている最小電源電圧定格と最大電源電圧定格の間の任意の電圧を使用できます。
電源の障害を防止するため、各 VCC ピンに適切なバイパス・コンデンサを配置する必要があります。単電源のデバイスには、0.1μF を推奨します。VCC ピンが複数ある場合、各電源ピンに対して 0.01μF または 0.022μF を推奨します。複数のバイパス・コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することが許容されます。0.1μF と
1μF のコンデンサを並列に使用するのが一般的です。最良の結果を得るため、バイパス・コンデンサは電源ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。