JAJSPC4O april 1998 – august 2023 SN74LV273A
PRODMIX
パラメータ | 始点 (入力) |
終点 (出力) |
負荷 容量 |
TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
fmax | CL = 15pF | 120 | 205 | 100 | 100 | MHz | |||||
CL = 50pF | 80 | 160 | 70 | 70 | |||||||
tpd | CLK | Q | CL = 15pF | 4.8 | 9 | 1 | 10.5 | 1 | 11.5 | ns | |
tPHL | CLR | Q | 4.7 | 8.5 | 1 | 10 | 1 | 11 | ns | ||
tpd | CLK | Q | CL = 50pF | 6.2 | 11 | 1 | 12.5 | 1 | 14 | ns | |
tPHL | CLR | Q | 6 | 10.5 | 1 | 12 | 1 | 13.5 | ns | ||
tsk(o) | 1 | 1 | ns |