JAJSPC4O april 1998 – august 2023 SN74LV273A
PRODMIX
SN74LV273A はデータを保持またはラッチする必要がある多くのバス・インターフェイス・タイプのアプリケーションに使用できる低駆動の CMOS デバイスです。低駆動および低速エッジ・レートにより、出力のオーバーシュートとアンダーシュートが最小限に抑えられます。入力は、任意の有効な VCC において 5.5V 耐圧です。この機能により、VCC レベルへの変換に理想的です。図 9-2 に、AC などのより高い駆動部品と比較してリンギングが減少していることを示します。