JAJSO92B November 2012 – March 2022 TFP401A-Q1
PRODUCTION DATA
テキサス・インスツルメンツの TFP401A-Q1 デバイスは TI の Panelbus™ フラットパネル・ディスプレイ製品であり、エンド・ツー・エンド DVI 1.0 準拠ソリューションの包括的なファミリの一部です。主にデスクトップ LCD モニタとデジタル・プロジェクタを対象とした TFP401A-Q1 デバイスは、高速デジタル・インターフェイスを必要とするすべての設計に応用できます。
TFP401A-Q1 デバイスは、24 ビット True Color ピクセル・フォーマットで 1080p および WUXGA までのディスプレイ解像度をサポートしています。また本デバイスを使うと、1 クロックあたり 1 ピクセルまたは 2 ピクセルを駆動するように柔軟に設計できます。本デバイスは TFT と DSTN パネルをサポートしており、グランド・バウンスを低減するために時間差ピクセル出力を選択することもできます。
先進の PowerPAD パッケージ技術は、クラス最高の放熱性能、省スペース性、超低グランド・インダクタンスをもたらします。
TFP401A-Q1 では、Panelbus 回路の革新と TI の先進的な 0.18µm EPIC-5™ CMOS プロセス技術ならびに PowerPAD パッケージ技術を組み合わせることで、高信頼性、低消費電力、低ノイズの高速デジタル・インターフェイス・ソリューションを実現しています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TFP401A-Q1 | PQFP (100) | 14.00mm × 14.00mm |