JAJSOA3A February 2023 – September 2023 TPS25948
PRODUCTION DATA
TPS25948xx ファミリの eFuse は、高集積の回路保護および電源管理ソリューションで、小型パッケージで提供されます。このデバイスは、少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、逆極性、過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。バック・ツー・バック FET が内蔵されており、出力から入力への逆電流が常にブロックされるため、このデバイスはパワー・マルチプレクサや OR 接続アプリケーションに最適で、また、入力電源に障害が発生した場合に負荷側のエネルギーをバックアップ電源にする必要があるシステムにも適しています。これらのデバイスは、リニア OR 接続ベースの方式を採用して DC 逆電流をほぼゼロにしているので、順方向電圧降下と消費電力を最小限にした理想ダイオード動作をエミュレートできます。また、このデバイスには、逆電流ブロックをディセーブルにして、定常状態で双方向の電力供給を可能にする外部ピン制御オプションもあります。
出力のスルーレートと突入電流は、単一の外付けコンデンサを使用して調整できます。入力が過電圧スレッショルド (調整可能) を上回った場合は、出力を遮断することにより負荷を入力過電圧状態から保護します。このデバイスは、電流をアクティブに制限することで、出力過負荷に対応します。出力電流制限スレッショルドおよび過渡過電流ブランキング・タイマは、ユーザーが調整可能です。電流制限制御ピンは、アナログ負荷電流モニタとしても機能します。
これらのデバイスは、熱性能の向上とシステム・フットプリントの低減を実現するため、2.4mm × 1.7mm の 12 ボール・パワー・ウェハー・チップ・スケール・パッケージ (PowerWCSP) で供給されます。
これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。