JAJSLG9B March 2021 – November 2023 TPS3704-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電圧 | VDD | -0.3 | 6.5 | V |
VRESET1、VRESET2、VRESET3 | -0.3 | 6.5 | V | |
VSENSE1、VSENSE2、VSENSE3、VSENSE4 | -0.3 | 6.5 | V | |
電流 | IRESET1、IRESET2、IRESET3SINK | ±20 | mA | |
温度 (2) | 連続総許容損失 | 「熱に関する情報」を参照 | ||
動作時の接合部温度、TJ | -40 | 150 | ℃ | |
自由気流での動作温度 (TA) | -40 | 150 | ℃ | |
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |