JAJSNY4B April 2023 – December 2023 TPS3808E-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3808E-Q1 ファミリはマイクロプロセッサ監視回路で、0.4V~5V のシステム電圧を監視でき、SENSE 電圧が設定済みのスレッショルドより低下したとき、またはマニュアル リセット (MR) ピンが論理 LOW に低下したとき、オープン ドレインの RESET 信号をアサートします。RESET 出力は、SENSE 電圧とマニュアル・リセット (MR) がそれぞれのスレッショルド以上に復帰した後も、ユーザーが設定した遅延時間だけ LOW に維持されます。
TPS3808E-Q1 デバイスは、高精度の基準電圧を使用して、0.5% のスレッショルド精度を実現しています。リセット遅延時間は、CT ピンを未接続にすることで 20ms に設定でき、抵抗を使用して CT ピンを VDD に接続することで 300ms に設定できます。または、CT ピンを外部コンデンサに接続することで 1.25ms~10s の範囲でユーザー調整することもできます。TPS3808E デバイスは、静止電流が 0.6μA (代表値) と非常に小さいため、バッテリ駆動のアプリケーションに適しています。TPS3808E-Q1 は SOT-23-6 で供給され、-40℃~125℃ (TJ) の温度範囲で完全に動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS3808E | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |