JAJSH47 March 2019 TPS65653-Q1
PRODUCT PREVIEW Information. Product in design phase of development. Subject to change or discontinuance without notice.
TPS65653-Q1 は、レーダーなどノイズに敏感なアプリケーション向けに、厳格な電源仕様を満たすよう設計されています。このデバイスは、 2 つの降圧型 DC/DC コンバータ、汎用デジタル出力信号を内蔵しています。このデバイスは、I2C互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。
自動PWM/PFM (AUTOモード)動作により、広い範囲の出力電流について高い効率が得られます。TPS65653-Q1 はリモート電圧センシングをサポートし、レギュレータ出力と負荷ポイント (POL) との間の IR 降下を補償して、出力電圧の精度を向上します。さらに、スイッチング・クロックを強制的にPWMモードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS65653-Q1 | VQFN (28) | 5.00mm×5.00mm |