JAJSSS6 January 2024 TPS7H3014-SP
ADVANCE INFORMATION
TPS7H3014 は統合型、3V~14V、4 チャネル、放射線耐性保証の電源シーケンサです。複数のデバイスをデイジー チェーン構成で接続することにより、チャネル数を拡張できます。このデバイスは、アクティブ High (「ON」) 入力搭載の集積回路 (IC) 向けに、シーケンス アップ / ダウン制御信号を提供します。さらに、SEQ_DONE フラグと PWRGD フラグが、監視対象の電源ツリーのシーケンスと電源ステータスを監視するために提供されています。
正確な 599mV ±1% のスレッショルド電圧と 24μA ±3% ヒステリシス電流により、立ち上がりおよび立ち下がり監視電圧をプログラム可能です。立ち上がりおよび立ち下がり遅延時間は、単一の抵抗を使用してグローバルにプログラムされます。また、SENSEx の立ち上がり電圧を追跡するためのタイム トゥ レギュレーション タイマが搭載されています。これらの機能に加えて、FAULT 検出ピンが組み込まれており、内部で生成されるフォルトを監視して、宇宙の電源シーケンス アプリケーションに対するシステム レベルの信頼性を向上させます。QML バリアント 5962R23201VXC では、SMD (Standard Microcircuit Drawing) を利用できます。
部品番号(1) | グレード(2) | パッケージ(3) |
---|---|---|
5962R23201VXC | QMLV-RHA | 22 ピンのセラミック (CFP) 6.21mm x 7.69mm 質量 = 415.6mg |
TPS7H3014HFT/EM | エンジニアリング サンプル |