JAJSRB6 September 2023 TXH0137D-Q1
ADVANCE INFORMATION
TXH0137D-Q1 は、7 ビット、単電源の反転固定方向電圧レベル変換デバイスです。このデバイスは、チャネルごとに、最大 30V の電圧と最大 100mA の電流をサポートする、オープン・ドレイン出力を備えています。これらの出力を並列に使用して、さらに大電流を供給することもできます。このような非常に大電流のため、出力は負荷リアクタンスに起因する大きなオーバーシュートの影響を受けやすくなります。この問題に対処するため、出力には、クランプするオーバーシュート保護ダイオードが装備されています。
TXH0137D-Q1 は、ノイズ耐性が向上し、幅広い入力遷移レートをサポートできる入力を備えています。また、入力は、1MΩ の静的プルダウンが内蔵されており、過電圧耐性を備えています。