JAJSJ34G April   1997  – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 標準的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  ピンの詳細説明
        1. 8.3.1.1 COMP
        2. 8.3.1.2 VFB
        3. 8.3.1.3 ISENSE
        4. 8.3.1.4 RT/CT
        5. 8.3.1.5 GROUND
        6. 8.3.1.6 OUTPUT
        7. 8.3.1.7 VCC
        8. 8.3.1.8 VREF
      2. 8.3.2  パルス単位の電流制限
      3. 8.3.3  電流検出
      4. 8.3.4  出力抵抗の低いエラー・アンプ
      5. 8.3.5  低電圧誤動作防止
      6. 8.3.6  発振器
      7. 8.3.7  同期
      8. 8.3.8  シャットダウン技法
      9. 8.3.9  勾配補償
      10. 8.3.10 ソフト・スタート
      11. 8.3.11 電圧モード
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 通常動作
      2. 8.4.2 UVLO モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 開ループのテスト装置
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1  入力バルク容量と最小バルク電圧
        2. 9.2.2.2  トランスの巻線比と最大デューティ・サイクル
        3. 9.2.2.3  トランスのインダクタンスとピーク電流
        4. 9.2.2.4  出力コンデンサ
        5. 9.2.2.5  電流検出ネットワーク
        6. 9.2.2.6  ゲート駆動抵抗
        7. 9.2.2.7  VREF コンデンサ
        8. 9.2.2.8  RT/CT
        9. 9.2.2.9  スタートアップ回路
        10. 9.2.2.10 電圧帰還補償
          1. 9.2.2.10.1 電力段の極とゼロ
          2. 9.2.2.10.2 勾配補償
          3. 9.2.2.10.3 開ループ・ゲイン
          4. 9.2.2.10.4 補償ループ
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 フィードバック配線
      2. 11.1.2 バイパス・コンデンサ
      3. 11.1.3 補償部品
      4. 11.1.4 トレースとグランド・プレーン
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 12.5 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
最小値標準値最大値単位
VVCC および VVC(1)電源電圧1228V
VVFB入力電圧2.5V
VISENSE入力電圧1V
IVCC電源電流、外部制限25mA
IOUTPUT平均出力電流200mA
IVREFリファレンス出力電流-20mA
fOSCオシレータの周波数100500kHz
TA自由気流での動作温度UC184x-55125
UC284x-4085
UC384x070
VC および POWER GROUND に対するこれらの推奨電圧は、D パッケージにのみ適用されます。