JAJSGD9E October   2018  – August 2020 UCC23513

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
    1.     ピン機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  の絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 絶縁特性曲線
    12. 6.12 代表的な特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 7.1 伝搬遅延、立ち上がり時間と立ち下がり時間
    2. 7.2 IOH と IOL のテスト
    3. 7.3 CMTI テスト
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電源
      2. 8.3.2 入力段
      3. 8.3.3 出力段
      4. 8.3.4 保護機能
        1. 8.3.4.1 低電圧誤動作防止 (UVLO)
        2. 8.3.4.2 アクティブ・プルダウン
        3. 8.3.4.3 短絡クランプ
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 ESD 構造
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 入力抵抗の選択
        2. 9.2.2.2 ゲート・ドライバの出力抵抗
        3. 9.2.2.3 ゲート・ドライバの電力損失の推定
        4. 9.2.2.4 接合部温度の推定
        5. 9.2.2.5 VCC コンデンサの選択
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
    3. 11.3 PCB 材料
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DWY|6
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

の絶縁仕様

パラメータテスト条件仕様単位
CLR外部空間距離(1)空気を介した最短のピン間距離>8.5mm
CPG沿面距離(1)パッケージ表面に沿った最短のピン間距離>8.5mm
DTI絶縁物を介した距離最小内部ギャップ (内部空間距離)>17μm
CTI比較トラッキング指数DIN EN 60112 (VDE 0303-11)、IEC 60112>600V
材料グループIEC 60664-1 によるI
IEC 60664-1 に準拠した過電圧カテゴリ定格商用電源 VRMS が 600V 以下I-IV
定格商用電源 VRMS が 1000V 以下I-III
DIN V VDE 0884-11 (VDE V 0884-11)(2)
VIORM最大反復ピーク絶縁電圧AC 電圧 (バイポーラ)1500VPK
VIOWM最大絶縁動作電圧AC 電圧 (正弦波)、絶縁膜経時破壊 (TDDB) テスト、図 1 を参照1060VRMS
DC 電圧1500VDC
VIOTM最大過渡絶縁電圧VTEST = VIOTM、t = 60s (認定)
VTEST = 1.2 × VIOTM、t = 1s (100% 出荷時)
8000VPK
VIOSM最大サージ絶縁電圧(3)IEC 62368 準拠のテスト方法、1.2/50ms 波形、
VTEST = 1.6 × VIOSM = 12800VPK (認定)
8000VPK
qpd見掛けの電荷(4)方法 a:I/O 安全テスト・サブグループ 2/3 の後、Vini = VIOTM
tini = 60s、Vpd(m) = 1.2 × VIORM = 1800VPK、tm = 10s
≦5pC
方法 a:環境テストのサブグループ 1 の後、Vini = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.6 × VIORM = 2400VPK、tm = 10s≦5
方法 b1:ルーチン・テスト (100% 出荷時) および事前条件設定 (タイプ・テスト) の場合、Vini = VIOTM、tini = 1s、
Vpd(m) = 1.875 × VIORM = 2813VPK、tm = 1s
≦5
CIO絶縁バリア容量、入力から出力へ(5)VIO = 0.4 × sin (2πft)、f = 1MHz0.5pF
RIO絶縁抵抗、入力から出力へ(5)VIO = 500V、TA = 25℃>1012Ω
VIO = 500V (100℃ < TA ≦ 125℃時)>1011
VIO = 500V (TS = 150℃時)>109
汚染度2
耐候性カテゴリ40/125/21
UL 1577
VISO絶縁耐圧VTEST = VISO = 5700VRMS、t = 60s (認定)、
VTEST = 1.2 × VISO = 6840VRMS、t = 1s (100% 出荷時)
5700VRMS
沿面距離および空間距離の要件は、アプリケーション個別の機器絶縁規格に従って適用する必要があります。沿面距離および空間距離を維持するために、プリント基板上でアイソレータの取り付けパッドによってこの距離が短くならないように注意して基板を設計する必要があります。場合によっては、PCB 上の沿面距離と空間距離が等しくなります。プリント基板上に溝やリブを設けるという技法を使用して、これらの仕様値を大きくすることができます。
このカプラーは、安全定格内の安全な電気的絶縁のみに適しています。安全定格への準拠は、適切な保護回路によって保証する必要があります。
テストは、絶縁バリアの固有サージ耐性を判定するため、気中または油中で実行されます。
見かけの放電電荷とは、部分放電 (pd) により発生する静電放電です。
絶縁膜のそれぞれの側にあるすべてのピンは互いに接続され、実質的に 2 ピンのデバイスになります。