JAJSGD9E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
アクティブ・プルダウン機能は、VCC 電源に電力が接続されていないときに IGBT または MOSFET ゲートを Low 状態にするために使用されます。この機能は、VOUT ピンを約 2V にクランプすることにより、IGBT と MOSFET が誤ってオンになるのを防止します。
ドライバの出力段にバイアスが印加されていない場合 (VCC はフロート状態)、ドライバ出力 (図 8-4 を参照) はその電圧上昇を制限するアクティブ・クランプ回路によって Low に保持されます 。この条件では、上の PMOS と NMOS はオフに保持され、下の NMOS ゲートは内部 500kΩ 抵抗を経由してドライバ出力に接続されます。この構成では、下の NMOS デバイスによって出力 (VOUT) が実質的に 2V 未満にクランプされます。