JAJA717 October   2021 DRV5032 , TMAG5170 , TMAG5231 , TMAG5273

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. 1概要
  4. 2リード・スイッチの概要
  5. 3ホール効果センサの概要
  6. 4性能比較
  7. 5DRV5032 のテストの構成と結果
    1. 5.1 DRV5032 のテストの構成
    2. 5.2 結果についての説明
    3. 5.3 DRV5032 のテスト結果
    4. 5.4 前面手法の結果
    5. 5.5 側面手法
    6. 5.6 改ざんの受けやすさのテストの構成
    7. 5.7 改ざんの受けやすさのテスト結果
  8. 6リード・スイッチのテスト構成と結果
    1. 6.1 リード・スイッチのテストの構成
    2. 6.2 リード・スイッチのテスト結果
    3. 6.3 前面手法の結果
    4. 6.4 側面手法の結果
    5. 6.5 改ざんの受けやすさのテストの構成
    6. 6.6 リード・スイッチの改ざんの受けやすさテストの結果
  9. 7TMAG5170 のテストの構成と結果
    1. 7.1 TMAG5170 のテストの構成
    2. 7.2 TMAG5170 のテスト結果
    3. 7.3 TMAG5170 の改ざんの受けやすさのテストの構成
    4. 7.4 TMAG5170 の改ざんの受けやすさのテストの成果
  10. 8まとめ

前面手法の結果

DRV5032 の磁界検出フィールドの上面から下への 3 次元マッピングを上面から見たビューを、図 5-4 に示します。このビューから、磁石が検出されたデバイスからの最大距離は 1 インチより少し小さいことがわかります。予測したように、中央に磁石が検出されなかったポイントがあります。これは、テストで使用された磁石の磁化特性が原因です。

GUID-20210810-SS0I-ZLCP-R0NF-3QQ1P0TPCJ7J-low.png図 5-4 DRV5032 の前面手法の磁気検出フィールド:上面ビュー

検出フィールドの側面 (X、Z 平面) ビューを、図 5-5 に示します。このビューでは、可変高のノードの上に感度が追加されているため、検出距離をより詳細に知ることができます。検出の高さは、DRV5032 より約 0.45 インチ高い位置で急激に細くなり、右側 (デバイスの前面を向いている) では 0.6 インチの少し上で認識不能になります。左側と右側の差は、絶対精度についてのテスト設定の限界のためだと考えられます。

GUID-20210810-SS0I-WLLC-Q4HX-JFVP0JW0M0VM-low.png図 5-5 DRV5032 の前面手法の磁気検出フィールド:側面ビュー

最後に、磁気感度の軸外ビューを図 5-6 に示します。これにより、結果の全体像を把握できます。結果のうち、前に説明した主要な部分はすべて、このプロットにまとめて表示されています。

GUID-20210810-SS0I-8JZJ-KXDB-QPGTBP3TQXL2-low.png図 5-6 DRV5032 の前面手法の磁気検出フィールド:軸外ビュー