JAJA729 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
#GUID-6EE9B57B-AB22-4CEE-9764-22458140B160 に、流量計の回路図を示します。C1 はローカル電源デカップリング・コンデンサで、R1、R2 はそれぞれ OUT1 および OUT2 のオープン・ドレイン・ホール・センサ用プルアップ抵抗です。センサ取り付けパッドは、1D と 2D の SOT-23 パッケージ両方のホール・センサに対応できます。使用する前に、PCB 上のピン 1 インジケータ (左上) がデバイスのピン 1 と揃っていることを確認してください。