JAJA729 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
サンプリング誤差は、測定する流量に対してサンプル・レートが不適切であるために発生します。この誤差は、ホール・エフェクト・センサ、またはデータを収集するデバイスのいずれかが原因で発生します。センサの場合は、デバイスの帯域幅が磁界の変化の周波数をサポートするのに十分であることを確認します。データ収集周波数はセンサのサンプリング周波数と同様で、周波数が低すぎると、周波数測定の正確性が損なわれる可能性があります。したがって、サンプリング周波数は最低でも予測される最大出力周波数の 2 倍にします。