JAJA729 March   2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. 1はじめに
  4. 2流量計の設計
    1. 2.1 機械的考慮事項
    2. 2.2 磁石に関する考慮事項
      1. 2.2.1 材料
      2. 2.2.2 ジオメトリ
      3. 2.2.3 磁気設計ツール
    3. 2.3 ホール・エフェクト・センサに関する考慮事項
      1. 2.3.1 デバイスの感度
      2. 2.3.2 ユニポーラ (単極性) スイッチ
      3. 2.3.3 オムニポーラ (両極性) スイッチ
      4. 2.3.4 1D ラッチ
      5. 2.3.5 2D 統合ラッチ
      6. 2.3.6 帯域幅
      7. 2.3.7 パッケージ
      8. 2.3.8 消費電力
  5. 3流量計の開発
    1. 3.1 3D プリントに関する推奨事項
    2. 3.2 流量計の組み立てに関する考慮事項
    3. 3.3 流量計の組み立てガイド
      1. 3.3.1 シャフトの取り付け
      2. 3.3.2 ベアリングの取り付け
      3. 3.3.3 磁石の取り付け
      4. 3.3.4 インペラの取り付け
      5. 3.3.5 O リングの取り付け
      6. 3.3.6 流量計の上面の取り付け
      7. 3.3.7 PCB の取り付け
      8. 3.3.8 カバーの取り付け
  6. 4流量計の評価
    1. 4.1 流量計のテスト
  7. 5誤差発生源
    1. 5.1 機械的誤差
    2. 5.2 サンプリング誤差
    3. 5.3 磁気誤差
  8. 6流量計の PCB
    1. 6.1 PCB の回路図
    2. 6.2 PCB レイアウト
  9. 7部品表 (BOM)
  10. 8関連資料

消費電力

低消費電力のホール・エフェクト・デバイスは、動作時の消費電流低減により、バッテリ駆動システムの動作寿命を延長します。たとえば、DRV5032 低消費電力ホール・エフェクト・スイッチには、5Hz のサンプル・レート・デバイスがあり、1.8V 電源での消費電流は、わずか 0.54μA (標準値) です。消費電流は、一般にデバイスの帯域幅と反比例するため、目的の流量監視アプリケーションについて、この 2 つの特性のバランスを取る必要があります。広い帯域幅と低消費電力が必要な場合には、スリープ・ピンまたはイネーブル・ピンを外部でデューティ・サイクルするか (デバイスに当該ピンがある場合)、または、デバイスの VCC ピンをデューティ・サイクルすることにより、平均消費電流を低減する必要があります。